17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】【50個入り】

通常単価(税別)
6,325
税込単価
6,958
通常出荷日:1日目

【特長】・防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。・主な用途:衛生管理用途・使用上の注意事項...

詳細を確認

    型番:

    61-0002-55
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    61-0002-55の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0002-55
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,325
    ( 6,958 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
    ・主な用途:衛生管理用途
    ・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
    【商品仕様】
    ・スパンボンド製
    ・ポリエチレンコーティングフィルム/短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:33cm
    ・色:青
    ・使いきり
    ・入数:50双入
    ・※AZ CLEAN®は、アゼアス株式会社の登録商標です。
    ・型番:A251804-0050

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】の型番61-0002-55のページです。 型番61-0002-55に関する仕様情報を記載しております。
    AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】
    AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】
    AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)
    AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】
    AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
    AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】
    メーカーアズワンアゼアスアズワンアズワンアゼアスアゼアス
    通常価格6,3255,9523,8002,4243,3732,820
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト