ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マイクロガード1500(3XL)

マイクロガード1500(3XL) 61-0476-69
通常単価(税別)
12,700
税込単価
13,970
通常出荷日:10日目

【特長】・帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています【商品仕様】・JIST8115タイプ5、6(限...

詳細を確認

型番:

61-0476-69
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0476-69の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0476-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,700
( 13,970 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています
【商品仕様】
・JIST8115タイプ5、6(限定使用)
・生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン
・身長:194~200cm
・入数:10着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロガード1500(3XL)の型番61-0476-69のページです。 型番61-0476-69に関する仕様情報を記載しております。
マイクロガード1500(3XL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロガード1500(3XL)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 3XL (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 2XL (10着入)
全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) MG1500
放射線防護衣セット M/L/3L
メーカーアズワン重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アイテックス
通常価格12,70017,17115,85615,6007,816 -93,510
通常出荷日10日目5日目14日目5日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト