17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ

ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:15日目

【特長】・耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません・非濡れ性:表面に液...

詳細を確認
  • 青色
  • 材質
    ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理、①PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します、②薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください

ご注意

  • 画像は着用例です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 股下

  • 胴囲

  • ズボン丈

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

詳細タイプ

メーカー型番

JANコード

股下

胴囲

ズボン丈

最小発注数量
3L
PTFEコーティング無塵衣 ズボン男子用
PR3010BA-B(アオイロ)
4562305546806
79
82~112
111
5個
LL
PTFEコーティング無塵衣 ズボン男子用
PR3010BA-B(アオイロ)
4562305546813
77
78~112
108
5個
L
PTFEコーティング無塵衣 ズボン男子用
PR3010BA-B(アオイロ)
4562305546820
74
74~104
104
5個
LL
PTFEコーティング無塵衣 ズボン 男子用
PR3010BA-W
4562305546943
77
78~112
108
5個
L
PTFEコーティング無塵衣 ズボン 男子用
PR3010BA-W
4562305546950
74
74~104
104
5個
LL
PTFEコーティング無塵衣 ズボン 女子用
PR3510BA-W
4562305546981
70
64~94
101
5個
M
PTFEコーティング無塵衣 ズボン 女子用
PR3510BA-W
4562305547001
66
56~86
95
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
15日目
8,000
( 8,800 )
15日目
8,000
( 8,800 )
15日目
8,000
( 8,800 )
15日目
8,000
( 8,800 )
15日目
8,000
( 8,800 )
15日目
8,000
( 8,800 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません
・非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません
・ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です
・摩耗係数が低い

ご注意

  • 画像は着用例です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ズボン PRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ
ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ
ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-W(シロイロシリーズ
異物混入対策フード一体ツナギ服(AS1403 男女兼用) 白
異物混入対策ツナギ服 AS1401(男女兼用) 白
異物混入対策フード一体ツナギ服(AS1403 男女兼用) 青
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,0008,0008,0006,524 -5,535 -6,524 -
通常出荷日15日目15日目15日目1日目〜7日目〜7日目〜
青色青色白色---
材質ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理、①PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します、②薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用くださいポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト