ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ GUARD4000 続服 61-0001-71

AZ GUARD4000 続服

通常単価(税別)
1,139
税込単価
1,253
通常出荷日:8日目

【特長】・透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。・主な用途:汚れ作業等・使用上の注意事...

詳細を確認
  • 詳細
    多孔質フィルム
  • 商品の仕様
    フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
  • 特徴
    使いきり

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番:

61-0001-71
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0001-71の仕様・寸法情報

サイズ
LL
詳細
多孔質フィルム
商品の仕様
フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
適応胸囲
92~112cm
適応身長
164~182cm
特徴
使いきり
商品詳細種別
●LLサイズ●適応身長:164~182cm●適応胸囲:92~112cm

絞り込み条件

  • サイズ

  • 適応胸囲

  • 適応身長

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0001-71

サイズ

適応胸囲

適応身長

商品詳細種別

最小発注数量
LL
92~112cm
164~182cm
●LLサイズ●適応身長:164~182cm●適応胸囲:92~112cm
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139
( 1,253 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。
・主な用途:汚れ作業等
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ GUARD4000 続服の型番61-0001-71のページです。 型番61-0001-71に関する仕様情報を記載しております。
AZ GUARD4000 続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ GUARD4000 続服
AZ GUARD2100 ジャンパー
AZ WORK1000 続服 白
AZ WORK1000 続服 青
AZ WORK1000 続服 紺
デュポン タイベック製 1110NA型 続服
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,139907580 -6106102,170
通常出荷日8日目8日目〜1日目1日目1日目8日目
詳細多孔質フィルムSMSスパンボンド製スパンボンド製スパンボンド製高密度ポリエチレン
商品の仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い-フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
特徴使いきり使いきり使いきり使いきり使いきり使いきり

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました