17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン タイベック製 3480 ズボン 61-0001-30

デュポン タイベック製 3480 ズボン

通常単価(税別)
1,020
税込単価
1,122
通常出荷日:10日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセパレート型防護服です。・...

詳細を確認
  • ホワイト系
  • 詳細1
    高密度ポリエチレン
  • 仕様2
    ウエストゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い
  • 特長
    使いきり

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番:

61-0001-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0001-30の仕様・寸法情報

ホワイト系
サイズ
3L
詳細タイプ
●3Lサイズ●適応胴囲:100~116cm●適応股下:77~81cm
ウエスト(cm)
100~116cm
股下(cm)
77~81cm
詳細1
高密度ポリエチレン
仕様2
ウエストゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い
特長
使いきり

絞り込み条件

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0001-30

サイズ

詳細タイプ

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

最小発注数量
3L
●3Lサイズ●適応胴囲:100~116cm●適応股下:77~81cm
100~116cm
77~81cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセパレート型防護服です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 3480 ズボンの型番61-0001-30のページです。 型番61-0001-30に関する仕様情報を記載しております。
デュポン タイベック製 3480 ズボンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポン タイベック製 3480 ズボン
デュポン タイベック製 3480 ズボン
CRズボン
クリーンスーツ ズボン
クリーンウェア スラックス CM3208B 下
AZ-861421 セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)
メーカーアズワンアゼアスアズワン東洋リントフリーミドリ安全アイトス
通常価格1,020911 -1,6793,908 -7,2003,191 -
通常出荷日10日目1日目〜1日目1日目〜4日目〜4日目
ホワイト系-ホワイト系ホワイト系ブルー系ブルー系
詳細1高密度ポリエチレン-----
仕様2ウエストゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い-----
特長使いきり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト