17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RS-2(28,0cm) 化学防護長靴 61-0476-76

RS-2(28,0cm) 化学防護長靴

通常単価(税別)
18,700
税込単価
20,570
通常出荷日:1日目

【特長】・先しん入りの軽作業用安全靴・耐油性・耐滑制に優れています・踏み抜き防止板入り【商品仕様】・J...

詳細を確認

型番:

61-0476-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0476-76の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黄系
サイズ(cm)
28
先芯
あり
色詳細
黄色
材質
天然ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0476-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,700
( 20,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先しん入りの軽作業用安全靴
・耐油性・耐滑制に優れています
・踏み抜き防止板入り
【商品仕様】
・JIST8117適合品
・天然ゴム製
・28cm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RS-2(28,0cm) 化学防護長靴の型番61-0476-76のページです。 型番61-0476-76に関する仕様情報を記載しております。
RS-2(28,0cm) 化学防護長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-2(28,0cm) 化学防護長靴
化学防護長靴RS-2
安全ゴム長靴 化学防護長靴
安全靴(23.5/28cm)
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm
安全ゴム長靴 K-2
メーカーアズワン重松製作所アズワンシモン丸五アイトス
通常価格18,70020,246 -21,711 -9,509 -5,3353,887 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴-安全靴
規格JIS規格品JIS規格品規格無しJIS規格品-規格無し
形状長靴長靴長靴短靴-長靴
耐油性ありありありなし-なし
静電気帯電防止機能なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト