17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FS-2100 UV 紫外線用保護面 61-3378-61

FS-2100 UV 紫外線用保護面

通常単価(税別)
8,455
税込単価
9,301
通常出荷日:1日目

【特長】・強烈紫外線から顔・眼を保護【商品仕様】・255(W) X 205(H) X 2t

詳細を確認

型番:

61-3378-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3378-61の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3378-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,455
( 9,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強烈紫外線から顔・眼を保護
【商品仕様】
・255(W) X 205(H) X 2t

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FS-2100 UV 紫外線用保護面の型番61-3378-61のページです。 型番61-3378-61に関する仕様情報を記載しております。
FS-2100 UV 紫外線用保護面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FS-2100 UV 紫外線用保護面
直かぶり型防災面(紫外線用)
ディスポフェイスシールド FS-1
防災用カブリ面
防災面用受金具
理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF
メーカーアズワン理研オプテックアズワン田中製作所理研化学理研オプテック
通常価格8,4556,9308,9134,200 -1,4006,309
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体オプション品本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト