17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YFH-50ヘルメット取付けフレーム 61-0180-70

YFH-50ヘルメット取付けフレーム

通常単価(税別)
1,634
税込単価
1,797
通常出荷日:8日目

【特長】・YFS防災面用ヘルメット取付けフレーム【商品仕様】・※ヘルメット用フレームのみ(レンズ別売)

詳細を確認

型番:

61-0180-70
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0180-70の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0180-70
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,634
( 1,797 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YFS防災面用ヘルメット取付けフレーム
【商品仕様】
・※ヘルメット用フレームのみ(レンズ別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YFH-50ヘルメット取付けフレームの型番61-0180-70のページです。 型番61-0180-70に関する仕様情報を記載しております。
YFH-50ヘルメット取付けフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YFH-50ヘルメット取付けフレーム
スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム
防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き
YFH-20ヘッドギア
システム防災面 YFH-20+YFS-200
保護シールド ヘルメット取付型
メーカーアズワン山本光学山本光学アズワン東京硝子器械山本光学
通常価格1,6341,7915,198 -1,5403,977 -2,170
通常出荷日8日目2日目2日目〜8日目6日目〜2日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面取付型メガネ
商品タイプオプション品オプション品本体オプション品本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト