17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YFH-20ヘッドギア 61-0180-69

YFH-20ヘッドギア

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:8日目

【特長】・YFS防災面用ヘッドギア【商品仕様】・※ヘッドギアのみ(レンズ別売)

型番:

61-0180-69
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0180-69の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0180-69
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YFS防災面用ヘッドギア
【商品仕様】
・※ヘッドギアのみ(レンズ別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YFH-20ヘッドギアの型番61-0180-69のページです。 型番61-0180-69に関する仕様情報を記載しております。
YFH-20ヘッドギアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YFH-20ヘッドギア
スワン 防災面ヘルメット取り付けフレーム
システム防災面 YFH-20+YFS-200
ヘッドセットマスク
YFH-50ヘルメット取付けフレーム
スクリーンバイザー
メーカーアズワン山本光学東京硝子器械WINCAMアズワンウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,5401,7913,977 -1,560 -1,634794
通常出荷日8日目2日目6日目〜1日目8日目1日目
形状防災面防災面防災面-防災面防災面
商品タイプオプション品オプション品本体-オプション品オプション品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト