17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YF-370B アクリルバブルタイプ 61-0180-65

YF-370B アクリルバブルタイプ

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:1日目

【特長】・作業帽用アクリル球面型防災面・ひさし無【商品仕様】・サイズ:H220×W205×T0.8mm...

詳細を確認

型番:

61-0180-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0180-65の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0180-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業帽用アクリル球面型防災面
・ひさし無
【商品仕様】
・サイズ:H220×W205×T0.8mm
・レンズ:アセテートくもり止め
・カラー:透明
・重量:144g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YF-370B アクリルバブルタイプの型番61-0180-65のページです。 型番61-0180-65に関する仕様情報を記載しております。
YF-370B アクリルバブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YF-370B アクリルバブルタイプ
YF-380B バブルタイプスペア
フェイスシールド YF-370
230B 防災面 CLA
山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310G
シールド YF-800L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン山本光学三商
通常価格4,7604,6097,0892,34028,2031,844
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体オプション品本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト