17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック製紫外線メガネ NO-10

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:No10・紫外線カット率:313nm/99%、365nm/99%・材質:フレーム・...

詳細を確認

    型番:

    9-035-10
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    9-035-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9-035-10
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,930
    ( 2,123 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:No10
    ・紫外線カット率:313nm/99%、365nm/99%
    ・材質:フレーム・レンズ/アセチロイド
    ・差し込み式ツル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラスチック製紫外線メガネ NO-10の型番9-035-10のページです。 型番9-035-10に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチック製紫外線メガネ NO-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチック製紫外線メガネ NO-10
    紫外線用メガネ 二眼型メガネ
    紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
    紫外線用メガネ(UV-A・B用)
    保護メガネNo.338SMK 屋外作業用
    スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン山本光学
    通常価格1,9302,000 -630 -6,0236801,659
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト