17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン YL-800W1 CE 61-0178-78

アズワン YL-800W1 CE

通常単価(税別)
9,090
税込単価
9,999
通常出荷日:1日目

【特長】・治療用レーザ、フラッシュランプ保護用アイガード【商品仕様】・S,M,Lサイズ調整可能・アイカ...

詳細を確認

    ご注意

    • 61-0178-78の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    61-0178-78
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0178-78の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0178-78
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,090
    ( 9,999 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・治療用レーザ、フラッシュランプ保護用アイガード
    【商品仕様】
    ・S,M,Lサイズ調整可能
    ・アイカップカラー:ホワイト
    ・専用ソフトケース付

    ご注意

    • 61-0178-78の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン YL-800W1 CEの型番61-0178-78のページです。 型番61-0178-78に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン YL-800W1 CEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン YL-800W1 CE
    セフティ遮光ガード
    レーザー光用遮光一眼形めがね(ハイ/ロータイプ)CE YL-780
    YL-130
    アズワン 遮光保護めがね SNW-730
    UVカットメガネ 337W
    メーカーアズワン山本光学山本光学アズワンアズワン山本光学
    通常価格9,0908,72928,477 -37,175 -3,8982,043
    通常出荷日1日目1日目4日目10日目1日目13日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト