17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレッシャデマンド型 エアラインマスク

プレッシャデマンド型 エアラインマスク

通常単価(税別)
44,850203,195
税込単価
49,335223,515
通常出荷日:12日目

【特長】・プレッシャデマンド形エアラインマスクです。・Z-ALD用、Z-AL用・AL-25、ライ-2N...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 商品用途

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 詳細

    • 種類

    • 特徴

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    商品用途

    その他

    詳細タイプ

    詳細

    種類

    特徴

    商品詳細種別

    内容

    最小発注数量
    -
    -
    オプション
    -
    エアラインホース連結部(JTⅡ-1付)
    プレッシャデマンド形エアラインマスク
    プレッシャデマンド弁
    腰バンド(肺力弁付)
    安全帯用胴ベルト(50mm)
    1個
    -
    -
    オプション
    -
    -
    -
    -
    Z-ALD用CS面体
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    203,195
    ( 223,515 )
    12日目
    44,850
    ( 49,335 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プレッシャデマンド形エアラインマスクです。
    ・Z-ALD用、Z-AL用
    ・AL-25、ライ-2N用腰バンド
    ・エアクリーナー付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プレッシャデマンド型 エアラインマスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレッシャデマンド型 エアラインマスク
    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型
    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型
    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型
    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型
    直結型小型防毒マスク
    メーカーアズワン興研興研興研興研重松製作所
    通常価格44,850-27,48722,88528,70742,7925,670
    通常出荷日12日目8日目在庫品1日目8日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト