17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ST825(ヘルスタンド) ヘルメット 61-3421-34

ST825(ヘルスタンド) ヘルメット

通常単価(税別)
13,463
税込単価
14,809
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・サイズ:高さ約540mm・透明カバー付・ヘルメット別売・ヘルスタンドPAT.P意匠登録・...

詳細を確認

    型番:

    61-3421-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3421-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3421-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,463
    ( 14,809 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ:高さ約540mm
    ・透明カバー付・ヘルメット別売
    ・ヘルスタンドPAT.P意匠登録
    ・型番:ST825(ヘルスタンド)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ST825(ヘルスタンド) ヘルメットの型番61-3421-34のページです。 型番61-3421-34に関する仕様情報を記載しております。
    ST825(ヘルスタンド) ヘルメットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ST825(ヘルスタンド) ヘルメット
    ユニット ヘルスタンド 鋼線 270×540mm
    ヘルインナー ジェットヘル用
    ヘルバンド
    ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)
    ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)
    メーカーアズワンユニットペンギンエースグリーンクロスペンギンエースペンギンエース
    通常価格13,46311,9111,3901,6681,001 -2,322
    通常出荷日8日目6日目1日目1日目1日目〜2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト