17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B20-3654ブルーシート 61-0457-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

B20-3654ブルーシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0457-60

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。アルミ製でサビに強いハトメが付いています。
・アルミ製でサビに強いハトメが付いています。
【商品仕様】
・素材:本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
・カラー:ブルー
・商品サイズ(W):3600mm
・商品サイズ(D):5400mm
・重量:1940g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト