17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

通常単価(税別)
37,914特別価格
税込単価
41,705特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

引出型収納ケースです。【材質】本体/スチール粉体焼付塗装、引出し/PS(ポリスチレン)

  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • サイズ
    494×336×880mm
  • 材質
    本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:PS(ポリスチレン)
  • 仕様
    カラー分類タイトルシール(5色)付き
  • 詳細
    A3サイズ・横型
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 引出し数

  • 引出し数詳細

  • 引出し内寸法

  • 型番

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

引出し数

引出し数詳細

引出し内寸法

型番

重量(kg)

最小発注数量
9
深9段
453×311×80mm
A3F-M9-シロ
13
1個
その他
浅6・深6段
深:453×311×80mm、浅:453×311×36mm
A3F-12-シロ
14
1個
その他
浅18段
453×311×36mm
A3F-18-シロ
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,91436,605
( 40,266 )
10日目
37,914
( 41,705 )
10日目
37,914
( 41,705 )
10日目

詳細情報

基本情報

引出型収納ケースです。
【材質】本体/スチール粉体焼付塗装、引出し/PS(ポリスチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工具整理整頓
3
満足度:3.0
今までのは高さがなく ユニオンツールケース、京セラケース、サイトウ製作所などを 横にしていれてました。 縦に入れた方が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-D
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-D
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-N
メーカーアズワンナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格37,91436,31036,31034,76534,76534,765
通常出荷日10日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500-----
サイズ494×336×880mm-----
材質本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:PS(ポリスチレン)-----
仕様カラー分類タイトルシール(5色)付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト