17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スチール脚デスク RFSLDシリーズ

スチール脚デスク RFSLDシリーズ
通常単価(税別)
20,52520,693
税込単価
22,57822,762
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・天板と脚のカラーが選べるスチール脚デスク・天板と幕板には配線用の切り欠きがあります

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色詳細

重量

詳細寸法

下肢空間有効寸法

最小発注数量
ナチュラルK×ブラック
20.7Kg
W1000×D600×H700mm
W874×D493×H647mm
1個
ナチュラルK×ホワイト
20.7Kg
W1000×D600×H700mm
W874×D493×H647mm
1個
ホワイト×ブラック
20.7Kg
W1000×D600×H700mm
W874×D493×H647mm
1個
ホワイト×ホワイト
20.7Kg
W1000×D600×H700mm
W874×D493×H647mm
1個
ナチュラルK×ブラック
23.4Kg
W1200×D600×H700mm
W1074×D493×H647mm
1個
ナチュラルK×ホワイト
23.4Kg
W1200×D600×H700mm
W1074×D493×H647mm
1個
ホワイト×ブラック
23.4Kg
W1200×D600×H700mm
W1074×D493×H647mm
1個
ホワイト×ホワイト
23.4Kg
W1200×D600×H700mm
W1074×D493×H647mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,693
( 22,762 )
10日目
20,693
( 22,762 )
10日目
20,693
( 22,762 )
10日目
20,693
( 22,762 )
10日目
20,525
( 22,578 )
15日目
20,525
( 22,578 )
10日目
20,525
( 22,578 )
10日目
20,525
( 22,578 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板と脚のカラーが選べるスチール脚デスク
・天板と幕板には配線用の切り欠きがあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール脚デスク RFSLDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール脚デスク RFSLDシリーズ
ワーキングデスク GZWDシリーズ
RF木製デスク 脇机
RF木製デスク 机上台 W1000
RF木製デスク
スチール製パソコンラック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンサンワサプライ
通常価格20,525-25,40642,13411,02025,96337,486
通常出荷日10日目〜10日目10日目10日目10日目4日目
種類その他
耐荷重天板約40Kg(均等荷重)天板約50Kg(均等荷重)天板約40Kg、引出(上中段)約15Kg(下段)約20Kg(均等荷重)約10Kg(均等荷重)--
生産国天板:中国、脚部:台湾中国中国中国中国-
補足組み立て式(2人以上)要プラスドライバー組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー完成品組み立て式(2人以上で約10分)要プラスドライバー組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー-
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂/脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト