17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TYS-47バイザーライトバイザーライト 61-3429-73

TYS-47バイザーライトバイザーライト

通常単価(税別)
3,135
税込単価
3,449
通常出荷日:8日目

【特長】・屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に!!・下部に角度調節用の突起が付いており、...

詳細を確認

    型番:

    61-3429-73
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3429-73
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,135
    ( 3,449 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に!!
    ・下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90°以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
    【商品仕様】
    ・サイズ:W72×D56×H22mm(クリップ除く)
    ・LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個 テスト電池2個付属
    ・本体重量:約32g(電池別)
    ・LED寿命:約50000時間
    ・連続点灯時間:約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
    ・ヘルメットは付いていません。
    ・型番:TYS-47(バイザーライト)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TYS-47バイザーライトバイザーライトの型番61-3429-73のページです。 型番61-3429-73に関する仕様情報を記載しております。
    TYS-47バイザーライトバイザーライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TYS-47バイザーライトバイザーライト
    バイザーライト
    450ルーメン ヘッドライト
    ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット
    ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm
    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル
    メーカーアズワン日本緑十字社ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミスミミスミPRINCETON
    通常価格3,1352,67918,360407 -6,480 -7,736 -
    通常出荷日8日目4日目9日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト