17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-4944-80
解除
    数量:

    61-4944-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4944-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    440
    ( 484 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピストンOリング/P22A
    【商品仕様】
    ・適用製品:806

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    801-103 Oリング P22Aの型番61-4944-80のページです。 型番61-4944-80に関する仕様情報を記載しております。
    801-103 Oリング P22Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    801-103 Oリング P22A
    [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック
    ホットメルト接着剤 3764-AE
    ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mm
    ホットボンドスタンド
    ホットスティック HB-100S・200S シリーズ
    メーカーアズワンエスコスリーエムジャパンイチネンアクセスgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格4405,35739,645554420453 -
    通常出荷日10日目1日目〜9日目7日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました