17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットメルトガン806-1 (メルター)

通常単価(税別)
40,695
税込単価
44,765
通常出荷日:10日目

【特長】・温度回復力に優れていますので、連続作業が可能です。【商品仕様】・タンク式・型番:806-1 ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    2-2661-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-2661-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-2661-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,695
    ( 44,765 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度回復力に優れていますので、連続作業が可能です。
    【商品仕様】
    ・タンク式
    ・型番:806-1 (メルター)
    ・仕様:本体
    ・サイズ(mm):60×219×178
    ・<本体>
    ・設定温度:180℃(固定)
    ・吐出方式:スプリング圧によるピストン加圧方式
    ・タンク容量:50mL
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・電源コード長:2m(平型プラグ付き)
    ・消費電力:安定時/40W、MAX/200W
    ・重量:510g(電源コード除く)
    ・セット内容:本体(電源コード付き)×1台、Oリング×1個、キャリングケース×1個
    ・【用途】:ダンボール・化粧箱の接着等の紙加工や、木材・プラスチック・金属類・織物

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットメルトガン806-1 (メルター)の型番2-2661-01のページです。 型番2-2661-01に関する仕様情報を記載しております。
    ホットメルトガン806-1 (メルター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットメルトガン806-1 (メルター)
    ホットメルトガン804-1 (メルター)
    MELTER 806用ノズル
    [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット
    ホットメルトガン(170℃)
    ホットメルトガン812 (ホットメルト)
    メーカーアズワンアズワン白光エスコエスコアズワン
    通常価格40,69536,200660 -2,7406,027 -2,200
    通常出荷日10日目8日目1日目〜2日目1日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト