17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットメルトガン804-1 (メルター)

通常単価(税別)
47,10036,196
税込単価
51,81039,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。・温度回復力に優れていますので、連続作業が...

詳細を確認

    型番:

    2-2644-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-2644-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-2644-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,10036,196
    ( 39,816 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
    ・温度回復力に優れていますので、連続作業が可能です。
    【商品仕様】
    ・スティック式
    ・型番:804-1 (メルター)
    ・仕様:本体
    ・サイズ(mm):45×207×73
    ・<本体>
    ・設定温度:100~200℃(可変)
    ・最大吐出量:900g/h
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・電源コード長:2m(2極接地型プラグ付き)
    ・消費電力:100W
    ・重量:350g(電源コード除く)
    ・セット内容:本体(電源コード付き)×1台、ストッパー固定・ノズル取り付け用スパナ×各1本、変換プラグ、スタンド組品
    ・【用途】:ダンボール・化粧箱の接着等の紙加工や、木材・プラスチック・金属類・織物類・緩衝剤の接着等。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットメルトガン804-1 (メルター)の型番2-2644-01のページです。 型番2-2644-01に関する仕様情報を記載しております。
    ホットメルトガン804-1 (メルター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットメルトガン804-1 (メルター)
    ホットメルト塗布器 メルター 804-1
    ホットメルトガン806-1 (メルター)
    MELTER 804用ノズル
    [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット
    ホットメルトガン(170℃)
    メーカーアズワン白光アズワン白光エスコエスコ
    通常価格47,10035,69258,924550 -2,7406,027 -
    通常出荷日8日目在庫品1日目10日目1日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト