17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CB98NA キット

通常単価(税別)
3,063
税込単価
3,369

【特長】・接着剤を用いた金物の取り付けの際に必要となる道具キットです。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番:

61-8739-62
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    61-8739-62の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8739-62
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,063
    ( 3,369 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接着剤を用いた金物の取り付けの際に必要となる道具キットです。
    【商品仕様】
    ・セット内容:ソルベントワイプCB911×6枚、ミキシングチップCB106×3個、パットCB904×6枚
    ・コード番号:765-6858

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CB98NA キットの型番61-8739-62のページです。 型番61-8739-62に関する仕様情報を記載しております。
    CB98NA キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CB98NA キット
    石材用接着剤 タイルエース石材用
    S-100J 防カビ 333ml
    ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度
    ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml
    CH18 3kg 接着剤
    メーカーアズワンセメダインタイルメントヘンケルコニシコニシ
    通常価格3,0631,477759 -28,2787342,019
    通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました