17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PBN-1 ペットエース用接着剤 61-7390-06

PBN-1 ペットエース用接着剤

型番:

61-7390-06
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7390-06の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
詳細タイプ
ペットエース用接着剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7390-06
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET素材の接着剤です
・サイズ:35Φmm×66mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PBN-1 ペットエース用接着剤の型番61-7390-06のページです。 型番61-7390-06に関する仕様情報を記載しております。
PBN-1 ペットエース用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBN-1 ペットエース用接着剤
石材用接着剤 タイルエース石材用
CH18 1kg 接着剤
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
ABN-1 アクリル接着剤
接着剤 木工用 180ml
メーカーアズワンセメダインコニシエスコアズワンセメダイン
通常価格6001,4771,1061,900475290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品種類その他接着剤-その他接着剤接着剤1液タイプ--
詳細タイプペットエース用接着剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト