17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 AR-104

通常単価(税別)
3,160
税込単価
3,476
通常出荷日:8日目

【特長】・PP(ポリプロピレン)への接着性を改善します。【商品仕様】・型番:AR-104・PE・PP対...

詳細を確認

    ご注意

    • 1-6380-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    1-6380-11
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6380-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6380-11
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,160
    ( 3,476 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PP(ポリプロピレン)への接着性を改善します。
    【商品仕様】
    ・型番:AR-104
    ・PE・PP対応下地処理剤
    ・内容量(g):220
    ・セメダイン
    ・主成分:ポリオフィレン樹脂
    ・硬化温度:常温
    ・耐熱温度:80℃
    ・※スーパーX・EP001N-40と併用してください。
    ・【用途】:自動車・電機・建材等のPP(ポリプロピレン)樹脂部品の接着に。

    ご注意

    • 1-6380-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    接着剤 AR-104の型番1-6380-11のページです。 型番1-6380-11に関する仕様情報を記載しております。
    接着剤 AR-104のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接着剤 AR-104
    接着剤トクダイ
    瞬間接着剤
    接着剤ダイ
    接着剤 セメダインホワイト
    接着剤 木工用 180ml
    メーカーアズワン鐘工業スリーボンド鐘工業セメダインセメダイン
    通常価格3,1606301,613 -187125290
    通常出荷日8日目9日目18日目1日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト