17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

通常単価(税別)
4,0005,672
税込単価
4,4006,239
通常出荷日:10日目~25日目

【特長】・油回転真空ポンプ専用のオイルです。・1L缶、2L缶及び18L缶を用意しております。・ポンプの...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 種類詳細
    真空ポンプ用オイル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細

最小発注数量
1リットル
1個
2リットル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
10日目
5,672
( 6,239 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプ専用のオイルです。
・1L缶、2L缶及び18L缶を用意しております。
・ポンプの性能維持のためにも、早めのオイル交換をお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ
オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100
マルチパーパスオイルスプレー
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格4,000-4,000 -13,4321,7505,6723,959
通常出荷日10日目〜1日目1日目1日目25日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
種類詳細真空ポンプ用オイル真空ポンプ用オイルオイルバス用耐熱シリコーンオイルオイルスプレー--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト