17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

通常単価(税別)
7,05625,904
税込単価
7,76228,494
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・油回転式真空ポンプ用のオイルです。・耐食性ポンプGCDシリーズに最も適しています。

  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    63.7
  • 詳細
    合成油
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

種類

種類詳細

容量

最小発注数量
その他
真空ポンプ油
1L
1個
その他
真空ポンプ油
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,056
( 7,762 )
1日目
25,904
( 28,494 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転式真空ポンプ用のオイルです。
・耐食性ポンプGCDシリーズに最も適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプ油 SO-Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ油 SO-Mシリーズ
高真空ポンプ油ネオバック 1L
真空ポンプ油 MRシリーズ
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ
アルバック ポンプ油 SMR-100 1L
アルバック ポンプ油 SMR-100 4L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格7,056-17,414 -6,082 -11,100 -4,4937,144
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜3日目2日目
動粘度@40℃(m㎡/s)63.7---44.644.6
詳細合成油ネオバック鉱物油ネオバック・合成系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト