17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水系防錆剤USB-118 水溶性なので取り扱いやすく安全 61-0085-01

水系防錆剤USB-118 水溶性なので取り扱いやすく安全

通常単価(税別)
68,724
税込単価
75,596
通常出荷日:10日目

【特長】・水溶性防錆剤・金属加工や表面処理工程中の一時防錆や屋内に保管する加工品の比較的長期にわたる防...

詳細を確認

    ご注意

    • 61-0085-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-0085-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0085-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0085-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,724
    ( 75,596 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水溶性防錆剤
    ・金属加工や表面処理工程中の一時防錆や屋内に保管する加工品の比較的長期にわたる防錆に最適
    ・水溶性なので取り扱いやすく安全である
    ・防錆処理後、乾燥させても白化しにくい(使用濃度による)
    ・希釈して使用するため経済的である
    【商品仕様】
    ・5%水溶液時のpH:10.7
    ・内容量:約18L
    ・主成分:トリエタノールアミン
    ・使用希釈倍率:30倍~200倍使用濃度例:防錆効果2日~3日(約0.5%)、防錆効果約1週間(約0.7%)、防錆効果約1ヶ月(約1%) ※目安の濃度と期間になりますので、性能を保証するものではありません。
    ・形状:淡黄色~黄色液体

    ご注意

    • 61-0085-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水系防錆剤USB-118 水溶性なので取り扱いやすく安全の型番61-0085-01のページです。 型番61-0085-01に関する仕様情報を記載しております。
    水系防錆剤USB-118 水溶性なので取り扱いやすく安全のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水系防錆剤USB-118 水溶性なので取り扱いやすく安全
    水系防錆剤USB-118 形状:淡黄色~黄色液体
    シャーシブラック水溶性 420ml
    水置換性防錆剤
    浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
    防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)
    メーカーアズワンエスエヌディ横浜油脂工業友和エスコ呉工業
    通常価格68,72465,24983640,40217,039674 -
    通常出荷日10日目10日目5日目7日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト