17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K-109-69ビット全種類セット 61-0485-30

K-109-69ビット全種類セット

通常単価(税別)
13,91613,213
税込単価
15,30814,534
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・入数:19種各1本・適応機種:K-109・付属品:ビットホルダー付

詳細を確認

    型番:

    61-0485-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番適応機種付属品
    61-0485-30K-109ビットホルダー付

    61-0485-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0485-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,91613,213
    ( 14,534 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:19種各1本
    ・適応機種:K-109
    ・付属品:ビットホルダー付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K-109-69ビット全種類セットの型番61-0485-30のページです。 型番61-0485-30に関する仕様情報を記載しております。
    K-109-69ビット全種類セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K-109-69ビット全種類セット
    K-109用先端工具
    砥石ビット K-109シリーズ
    ダイヤモンドビット K-109シリーズ
    K-109ミニルーター
    軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格13,916570 -570 -1,65315,0941,016
    通常出荷日8日目2日目〜8日目8日目〜8日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト