17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

砥石ビット K-109シリーズ

砥石ビット K-109シリーズ

通常単価(税別)
570788
税込単価
627867
通常出荷日:8日目

【特長】白色アルミナ:#80、#150シリコンカーバイド#240ビット径:2.7mm、5.0mm、5....

詳細を確認
  • 適応機種
    K-109
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番詳細形状適応機種ビット径
61-0485-13シリコンカーバイド#240K-1095.0mm
61-0485-14白色アルミナ#150ボールK-1095.0mm
61-0485-15白色アルミナ#150スクエアK-1092.7mm
61-0485-16白色アルミナ#80K-1095.1mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 形状

  • ビット径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細

形状

ビット径

最小発注数量
シリコンカーバイド#240
-
5.0mm
5個
白色アルミナ#150
ボール
5.0mm
1個
白色アルミナ#150
スクエア
2.7mm
1個
白色アルミナ#80
-
5.1mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
8日目
788
( 867 )
8日目
788
( 867 )
8日目
660
( 726 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
白色アルミナ:#80、#150
シリコンカーバイド#240
ビット径:2.7mm、5.0mm、5.1mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

砥石ビット K-109シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砥石ビット K-109シリーズ
K-109用先端工具
ダイヤモンドビット K-109シリーズ
軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ
K-109ミニルーター
K-109-69ビット全種類セット
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格570-570 -1,6531,01615,09413,214
通常出荷日8日目2日目〜8日目〜8日目〜8日目8日目
適応機種K-109-K-109K-109--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト