• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

BIP196 RA軸付砥石#46 6Φ

BIP196 RA軸付砥石#46 6Φ
通常単価:
15,987
通常出荷日:
10日目

【特長】
・かつてない低価格、従来品を越える切れ味、作業量、サイズも豊富
【商品仕様】
・材質:38A
・粒度:46
・硬度:P
・寸法(外径×厚×軸径×軸長(mm):13×19×6×36
・入数:1袋(100本)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9990-58

型番
61-9990-58
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,987円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

BIP196 RA軸付砥石#46 6Φの型番61-9990-58のページです。
型番61-9990-58に関する仕様情報を記載しております。

61-9990-58で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)