ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 測定データワイヤレス受信ユニット U-WAVE-R |
|
カスタム データロガー4チャンネル温度計 |
|
菊水電子工業 コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ |
|
アズワン 電動テープカッター(M/MSシリーズ) |
|
アズワン フロートスイッチ(長尺タイプ) |
|
菊水電子工業 コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ |
|
アズワン 小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm |

【特長】
・U-WABE-Tからのデータ受信しUSB経由でパソコンに取り込みます
【商品仕様】
・電源供給:USBパスパワー方式
・1台のパソコンへのU-WABE-R接続台数:最大16台
・U-WABE-T接続台数:最大100台


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~