17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

通常単価(税別)
90,154
税込単価
99,169
通常出荷日:7日目

付属のニードルバルブで吸引流量調整が可能で、圧力計が付属しており、吸引圧力の測定も可能です。

  • 入数
    1台
  • 真空計測定範囲
    -0.5~-10kPa
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • 流量計

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

型式

流量計

商品詳細種別

最小発注数量
LV-20N型
3.2~32L/min
LV-20N型
1個
LV-30N型
4.2~42L/min
LV-30N型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,154
( 99,169 )
7日目
90,154
( 99,169 )
7日目

詳細情報

基本情報

付属のニードルバルブで吸引流量調整が可能で、圧力計が付属しており、吸引圧力の測定も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸引ポンプ用流量計 080120シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
石鹸膜流量計(500mL/1L用)
流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ
流量計 Fシリーズ
流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズ
流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格90,15428,500 -234,546 -13,200 -25,594 -343,859
通常出荷日7日目8日目〜95日目8日目1日目〜7日目
入数1台1個----
真空計測定範囲-0.5~-10kPa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト