17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VB-8206SD データロガー振動計

通常単価(税別)
80,721
税込単価
88,793
通常出荷日:1日目

【特長】・SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集・1台で速度、加速度、変位の測定が可能【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    61-8513-68
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8513-68の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8513-68
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,721
    ( 88,793 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
    ・1台で速度、加速度、変位の測定が可能
    【商品仕様】
    ・測定周波数:10Hz~1kHz
    ・測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値
    ・メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値
    ・測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)
    ・測定精度:±(05%+2dgt)
    ・サンプリング:約1秒

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VB-8206SD データロガー振動計の型番61-8513-68のページです。 型番61-8513-68に関する仕様情報を記載しております。
    VB-8206SD データロガー振動計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VB-8206SD データロガー振動計
    SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD
    SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD
    振動計 VB-8201HA
    デジタル振動計 VB-8201HA
    振動計用データ管理ソフトNA-0116
    メーカーアズワンマザーツールマザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールアズワン
    通常価格80,721100,00066,07275,02837,91740,000
    通常出荷日1日目3日目在庫品1日目3日目6日目26日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト