17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STJ-0156 クイックホルダー 61-7000-53

STJ-0156 クイックホルダー

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:19日目

【特長】・カラーのままセットできるマクネット式です。【商品仕様】・サイズ(幅×高さ):50mm×95m...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-53
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7000-53の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-53
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラーのままセットできるマクネット式です。
    【商品仕様】
    ・サイズ(幅×高さ):50mm×95mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    STJ-0156 クイックホルダーの型番61-7000-53のページです。 型番61-7000-53に関する仕様情報を記載しております。
    STJ-0156 クイックホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    STJ-0156 クイックホルダー
    STJ-0155 L- ホルダー
    ホルダー
    STJ-0118 クリップホルダー
    STJ-0153 ハードディスクホルダー
    EZ(イージー)クリップホルダー STJシリーズ
    メーカーアズワンアズワンホーザンアズワンアズワンアズワン
    通常価格12,00025,31813,95046,36346,36317,000
    通常出荷日19日目15日目3日目12日目35日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト