17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STJ-0153 ハードディスクホルダー 61-7000-51

STJ-0153 ハードディスクホルダー

通常単価(税別)
46,363
税込単価
50,999
通常出荷日:35日目

【特長】・顕微鏡下でのハードディスク測定の位置決めが容易になります。【商品仕様】・サイズ(縦×横):2...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-51
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-7000-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,363
    ( 50,999 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・顕微鏡下でのハードディスク測定の位置決めが容易になります。
    【商品仕様】
    ・サイズ(縦×横):25mm×76mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    STJ-0153 ハードディスクホルダーの型番61-7000-51のページです。 型番61-7000-51に関する仕様情報を記載しております。
    STJ-0153 ハードディスクホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    STJ-0153 ハードディスクホルダー
    STJ-0155 L- ホルダー
    ホルダー
    STJ-0118 クリップホルダー
    STJ-0156 クイックホルダー
    EZ(イージー)クリップホルダー STJシリーズ
    メーカーアズワンアズワンホーザンアズワンアズワンアズワン
    通常価格46,36325,31812,95546,36312,00017,000
    通常出荷日35日目15日目3日目12日目19日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト