17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EZ(イージー)クリップホルダー STJシリーズ

EZ(イージー)クリップホルダー STJシリーズ

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:12日目

【特長】・クリップ式で簡単にセットできます。・13mm、25mmサイズ(幅×高さ):50mm×87mm

  • サイズ(幅×高さ)
    50mm×87mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
- 13mm
1個
- 25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
12日目
17,000
( 18,700 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ式で簡単にセットできます。
・13mm、25mm
サイズ(幅×高さ):50mm×87mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EZ(イージー)クリップホルダー STJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EZ(イージー)クリップホルダー STJシリーズ
STJ-0118 クリップホルダー
STJ-0155 L- ホルダー
ホルダー
STJ-0156 クイックホルダー
STJ-0153 ハードディスクホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンホーザンアズワンアズワン
通常価格17,00046,36325,31812,95512,00046,363
通常出荷日12日目12日目15日目3日目19日目35日目
サイズ(幅×高さ)50mm×87mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト