17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STJ-0116-SL スライサーセット 61-7000-41

STJ-0116-SL スライサーセット

通常単価(税別)
56,022
税込単価
61,624
通常出荷日:15日目

【特長】・30°と15°のセットです。・フィルムの斜めカットによりカット面の幅が広がります。・マイクロ...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7000-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,022
    ( 61,624 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30°と15°のセットです。
    ・フィルムの斜めカットによりカット面の幅が広がります。
    ・マイクロバイスホルダーに取付けて使用します。
    【商品仕様】
    ・セット内容:15°スライサー、30°スライサー、 Lレンチ、 ネジ、 ふっ素樹脂刃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    STJ-0116-SL スライサーセットの型番61-7000-41のページです。 型番61-7000-41に関する仕様情報を記載しております。
    STJ-0116-SL スライサーセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    STJ-0116-SL スライサーセット
    STJ-0116-Mマイクロバイスホルダ
    LEDリングライト SL-77
    STJ-0155 L- ホルダー
    STJ-0118 クリップホルダー
    STJ-0156 クイックホルダー
    メーカーアズワンアズワンエンジニアアズワンアズワンアズワン
    通常価格56,02275,34027,64125,31846,36312,000
    通常出荷日15日目15日目在庫品1日目15日目12日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト