17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度記録計 TR-71nw

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TR-71nw

型番:

6-9183-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-9183-34の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-71nw
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-9183-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
【商品仕様】
・チャンネル数:温2
・測定範囲(℃):-40~+110(付属センサー)
・測定範囲:-
・記憶容量:8000×2
・通信方式※:L(有線)
・付属品:温度センサー(TR-0106)×2本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度記録計 TR-71nwの型番6-9183-34のページです。 型番6-9183-34に関する仕様情報を記載しております。
温度記録計 TR-71nwのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度記録計 TR-71nw
クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ
T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw
TR-72nw 温度(湿度)記録計
T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw
温度記録計 TR-55iシリーズ
メーカーアズワンT&D三商アズワン三商アズワン
通常価格27,00028,34327,00031,69332,00022,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
メーカー型番TR-71nw--TR-72nw--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング