17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRT-2416 ペリチェリレー 16A 61-9638-28

TRT-2416 ペリチェリレー 16A

通常単価(税別)
19,789
税込単価
21,768
通常出荷日:12日目

【特長】・外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TRT-2416

型番:

61-9638-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9638-28の仕様・寸法情報

メーカー型番
TRT-2416
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9638-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,789
( 21,768 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
【商品仕様】
・入力点数:2点(IN1、IN2、GND共通)
・入力種類:電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)
・最少入力時間:2ms以上(レベル入力)
・入力抵抗:2.8kΩ
・入力接続方法:端子台、ネジM3
・出力点数:1点
・出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続
・出力タイプ:ON/OFF
・出力電圧:DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)
・最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)
・出力接続方法:端子台、ネジM4
・使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH
・保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH
・重量:100g以下
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8
・外部DC電源(本リレー用、ペルチェモジュール駆動用)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRT-2416 ペリチェリレー 16Aの型番61-9638-28のページです。 型番61-9638-28に関する仕様情報を記載しております。
TRT-2416 ペリチェリレー 16Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRT-2416 ペリチェリレー 16A
冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
温湿度トランスミッタ用 プローブ固定用ケーブルグランド PG16
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A
A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青
メーカーアズワンシンワ測定アズワン三商三商三商
通常価格19,789397 -5,9009,5005,3904,000
通常出荷日12日目1日目〜26日目1日目1日目2日目
メーカー型番TRT-2416-1-3745-15---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト