17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRZ-303 卓上型温度調節計 61-9638-24

TRZ-303 卓上型温度調節計

通常単価(税別)
56,329
税込単価
61,962
通常出荷日:12日目

【特長】・ヒーター等を本体に直接接続することが出来る卓上型温度調節器【商品仕様】・センサ入力:K熱電対...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TRZ-303

型番:

61-9638-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9638-24の仕様・寸法情報

メーカー型番
TRZ-303
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9638-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,329
( 61,962 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーター等を本体に直接接続することが出来る卓上型温度調節器
【商品仕様】
・センサ入力:K熱電対(C.A)または測温抵抗体(JPt100・Pt100)
・制御動作:オートチューニング付PID制御(ON/OFF制御にも切り替え可能)
・温度範囲:熱電対/0~1300℃(変更可能※工場出荷時は1200℃です。)、測温抵抗体/0~500.0℃(変更可能)
・出力方法:SSRによる電圧出力
・出力容量:12A、MAX(1.2KW迄)抵抗負荷
・消費電力(入力電圧AC100V時):約3Wまたは約5VA(無負荷状態)
・重量:900g
・設定及び指示精度:熱電対/指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)、測温抵抗体/指示値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)
・電源電圧:AC100V~200V±10%
・使用周囲温湿度:温度/0~40℃、湿度/RH35~85%(但し結露しない事)
・保存周囲温湿度:温度/-20~55℃、湿度/RH35~85%(但し結露しない事)
・保護ヒューズ15Aのヒューズを使用
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):98×162×124

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRZ-303 卓上型温度調節計の型番61-9638-24のページです。 型番61-9638-24に関する仕様情報を記載しております。
TRZ-303 卓上型温度調節計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRZ-303 卓上型温度調節計
デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
テストー 卓上式温湿度計
高精度卓上式温湿度・気圧計
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)
デジタル温度調節器 TOCシリーズ
メーカーアズワンアズワンテストーテストー佐藤計量器製作所アズワン
通常価格56,3291,87015,00049,85320,192140,000
通常出荷日12日目1日目2日目1日目7日目15日目
メーカー型番TRZ-303-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト