17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRM-006A-0-A デジタル指示計 61-9638-22

TRM-006A-0-A デジタル指示計

通常単価(税別)
24,380
税込単価
26,818
通常出荷日:19日目

【特長】・さまざまな入力に対応・通信機能によるリモート監視、警報機等としてもご使用いただけます。・セン...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TRM-006A-0-A

型番:

61-9638-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9638-22の仕様・寸法情報

メーカー型番
TRM-006A-0-A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9638-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,380
( 26,818 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな入力に対応
・通信機能によるリモート監視、警報機等としてもご使用いただけます。
・センサー用電源装備
【商品仕様】
・熱電対・白金測温抵抗体入力
・ピーク・ボトムホールド機能
・重量:300g以下
・使用周囲温湿度範囲:温度/0~50度、湿度/20~90%RH
・保存周囲温湿度範囲:温度/-25~70度、湿度/5~95%RH
・イベント出力1点付
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):96×85.8×48

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRM-006A-0-A デジタル指示計の型番61-9638-22のページです。 型番61-9638-22に関する仕様情報を記載しております。
TRM-006A-0-A デジタル指示計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRM-006A-0-A デジタル指示計
冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
デジタル温度計 Smart A
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
デジタル温湿度計 Smart A
A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A
メーカーアズワンシンワ測定シンワ測定三商シンワ測定三商
通常価格24,380397 -2,5419,5004,4225,390
通常出荷日19日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
メーカー型番TRM-006A-0-A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト