17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RTR-500MBS-A用ケーブル

RTR-500MBS-A用ケーブル

通常単価(税別)
2,5003,500
税込単価
2,7503,850
通常出荷日:1日目~12日目

・RTR-500MBS-A用ケーブル・ACアダプタ、外部電源ケーブル・対応機種:RTR-500MBS-...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • ケーブル長

    • 入力

    • 周波数

    • 出力

    • 対応機種

    • 電源の条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    メーカー型番

    ケーブル長

    入力

    周波数

    出力

    対応機種

    電源の条件

    最小発注数量
    AD-05A3
    1.2m
    AC100-240V
    50/60Hz
    DC5V、 3A
    RTR-500MBS-A (旧機種 RTR-500MBS)
    -
    1個
    BC-0302
    -
    -
    -
    -
    対応機種:RTR-500MBS-A(旧機種:RTR-500MBS)
    電圧/DC 10~24 V、電流/MAX 2A(※電源の条件にあったバッテリを準備してください。)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    1日目
    2,500
    ( 2,750 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    ・RTR-500MBS-A用ケーブル
    ・ACアダプタ、外部電源ケーブル
    ・対応機種:RTR-500MBS-A(旧機種:RTR-500MBS)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RTR-500MBS-A用ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RTR-500MBS-A用ケーブル
    T&D 大容量バッテリパック RTR-500B1
    大容量バッテリパック(Lタイプ) RTR-500B1
    デジタル温度計用センサー LK-500
    冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
    延長ケーブル
    メーカーアズワン三商T&D三商シンワ測定ライン精機
    通常価格2,500-7,0007,56023,100397 -4,183
    通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング