17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ

熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目~12日目

・熱電対センサ用ミニチュアプラグ・耐熱温度:200℃・材質:NYLON66・対応機種:TR-55i-T...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    200°C
  • 対応機種
    TR-55i-TC、RTR-505-TC、RTR-505-TCL
  • 材質
    NYLON66
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 使用金属材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

使用金属材質

最小発注数量
TC-K01
(+) クロメル、 (-) アルメル
1個
TC-J01
(+) 鉄、 (-) コンスタンタン
1個
TC-T01
(+) 銅、 (-) コンスタンタン
1個
TC-S01
(+) 銅、 (-) 銅
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
12日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
12日目

詳細情報

基本情報

・熱電対センサ用ミニチュアプラグ
・耐熱温度:200℃
・材質:NYLON66
・対応機種:TR-55i-TC、RTR-505-TC、RTR-505-TCL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ
熱電対センサ用ミニチュアプラグ
黒体テープ,耐熱温度:250℃
K熱電対 SP-1シリーズ
Kシース熱電対
丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ
メーカーアズワンT&Dアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,0002,7287,476 -7,474 -11,400 -2,830
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
耐熱温度200°C-250℃---
対応機種TR-55i-TC、RTR-505-TC、RTR-505-TCL-----
材質NYLON66-PTFE(四フッ化エチレン)シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング