17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PIC-3150 パルス入力ケーブル 61-8494-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PIC-3150 パルス入力ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-8494-14

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・対応機種:TR-55i-P,RTR-505-P,RTR-505-PL
・材質:塩化ビニール(被覆電線)
・測定対象:パルス数
・入力信号:無電圧接点入力
・電圧入力:0~27V (破壊電圧 : -5V, +27V)
・検出電圧:Lo: 0.5V 以下、 Hi: 2.5V 以上
・チャタリングフィルタ ON: 15Hz以下、 OFF: 3.5kHz以下
・0-3V矩形波信号において:
・Highレベルパルス幅チャタリングフィルタON:35ms以上
・チャタリングフィルタOFF: 180µs以上
・Lowレベルパルス幅チャタリングフィルタON:12ms以上
・チャタリングフィルタOFF:100µs以上
・応答極性:Low→High/High → Low のどちらかを指定
・カウント可能最大数:61439/ 記録間隔
・入力インピーダンス:約100KΩプルアップ
・最大ジッタ幅 通常/0.01秒程度、通信時/0.1秒程度
・上記はTR-55i-Pに接続して使用する場合の仕様です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト