17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AIM-3010 4-20mAモジュール

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:TR-55i-mA,RTR-505-mA,RTR-505-mAL・測定対象:4...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AIM-3010

型番:

61-8494-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8494-12の仕様・寸法情報

メーカー型番
AIM-3010
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:TR-55i-mA,RTR-505-mA,RTR-505-mAL
・測定対象:4-20mA
・入力電流範囲:0~20mA(40mAまで動作可能)
・測定分解能:0.01mA
・測定精度:モジュール温度
・-40~10℃ : ±0.1mA+読み値の0.3%
・10~40℃ : ±0.05mA+読み値の0.3%
・40~80℃ : ±0.1mA+読み値の0.3%
・入力抵抗:100Ω ±0.3Ω
・センサ接続部:電線差込型 プラス(+)2端子並行, マイナス(-)2端子並行 計4端子
・適合電線:単線/φ0.32~φ0.65mm (AWG28~AWG22)、 推奨φ0.65mm (AWG22)、撚線/0.32mm2 (AWG22),、素線径φ0.12mm以上
・ムキしろ:9~10mm
・動作環境/-40℃~80℃、 湿度90%以下(結露しないこと)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AIM-3010 4-20mAモジュールの型番61-8494-12のページです。 型番61-8494-12に関する仕様情報を記載しております。
AIM-3010 4-20mAモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AIM-3010 4-20mAモジュール
4-20mAモジュール AIM-3010
Ptモジュール PTM-3010
熱電対モジュール TCM-3010
電圧モジュール VIM-3010
VIM-3010 電圧モジュール
メーカーアズワンT&DT&DT&DT&Dアズワン
通常価格7,0007,0007,0008,0007,0007,000
通常出荷日1日目5日目6日目6日目9日目1日目
メーカー型番AIM-3010----VIM-3010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト