17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PTM-3010 Ptモジュール

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:TR-55i-Pt,RTR-505-Pt,RTR-505-PtL・測定対象:温...

詳細を確認
  • メーカー型番
    PTM-3010

型番:

61-8494-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8494-11の仕様・寸法情報

メーカー型番
PTM-3010
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:TR-55i-Pt,RTR-505-Pt,RTR-505-PtL
・測定対象:温度
・対象センサ:Pt100(3線式、4線式)、Pt1000(3線式、4線式)4線式センサの場合、1本は未接続で使用します。
・測定範囲:-199~600℃(センサの耐熱温度範囲内に限る)
・測定分解能:0.1℃
・測定精度:モジュール温度(センサの誤差は含みません。)
・-40~10℃ : ±0.5℃+読み値の0.3%
・10~40℃ : ±0.3℃+読み値の0.3%
・40~80℃ : ±0.5℃+読み値の0.3%
・センサ接続部:ネジ止め端子台、3端子、角座金付き(3-M3.5)
・動作環境:-40~80℃, 湿度90%以下(結露しないこと)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTM-3010 Ptモジュールの型番61-8494-11のページです。 型番61-8494-11に関する仕様情報を記載しております。
PTM-3010 Ptモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTM-3010 Ptモジュール
Ptモジュール PTM-3010
熱電対モジュール TCM-3010
電圧モジュール VIM-3010
VIM-3010 電圧モジュール
4-20mAモジュール AIM-3010
メーカーアズワンT&DT&DT&DアズワンT&D
通常価格7,0007,0008,0007,0007,0007,000
通常出荷日1日目6日目6日目9日目1日目5日目
メーカー型番PTM-3010---VIM-3010-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト