17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TCM-3010 熱電対モジュール

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:TR-55i-TC,RTR-505-TC,RTR-505-TCL・測定対象:温...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TCM-3010

型番:

61-8494-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8494-10の仕様・寸法情報

メーカー型番
TCM-3010
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:TR-55i-TC,RTR-505-TC,RTR-505-TCL
・測定対象:温度
・対象センサ、熱電対センサ:K, J, T, Sタイプ
・測定範囲:-199~1700℃(センサの耐熱温度範囲内に限る)
・測定分解能:K, J, Tタイプ/ 0.1℃、Sタイプ/ 約0.2℃
・測定精度:
・冷接点補償精度(センサーの誤差は含みません。)
・-40~10℃:±0.5℃
・10~40℃:±0.3℃
・40~80℃:±0.5℃
・熱電対測定精度:K, J, Tタイプ/±0.3℃+読み値の0.3%、 Sタイプ/±1℃+読み値の0.3%
・センサ接続部:ミニチュア熱電対コネクタ(熱電対センサの取り付けには、熱電対センサ用ミニチュアプラグが必要です。)
・動作環境:-40℃~80℃, 湿度90%以下(結露しないこと)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCM-3010 熱電対モジュールの型番61-8494-10のページです。 型番61-8494-10に関する仕様情報を記載しております。
TCM-3010 熱電対モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCM-3010 熱電対モジュール
熱電対モジュール TCM-3010
Ptモジュール PTM-3010
VIM-3010 電圧モジュール
電圧モジュール VIM-3010
4-20mAモジュール AIM-3010
メーカーアズワンT&DT&DアズワンT&DT&D
通常価格8,0008,0007,0007,0007,0007,000
通常出荷日1日目6日目6日目1日目9日目5日目
メーカー型番TCM-3010--VIM-3010--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト