17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TR-3310 温湿度センサー 61-8494-01

TR-3310 温湿度センサー

通常単価(税別)
8,888
税込単価
9,777
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲:温度/0~55℃、 湿度/10~95%RH・センサ耐熱温度:-10~60℃・精...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TR-3310

型番:

61-8494-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8494-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-3310
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,888
( 9,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲:温度/0~55℃、 湿度/10~95%RH
・センサ耐熱温度:-10~60℃
・精度:温度/平均±0.3℃、 湿度/±5%RH (25℃ 50%RHに於いて)
・90%応答:約7分
・交換の目安:約1年 (結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TR-3310 温湿度センサーの型番61-8494-01のページです。 型番61-8494-01に関する仕様情報を記載しております。
TR-3310 温湿度センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR-3310 温湿度センサー
T&D 温湿度センサ TR-3310
温湿度センサ TRシリーズ
温度センサー TR-0706
温湿度センサ
T&D 温湿度センサ TR-3110
メーカーアズワン三商T&D三商ケニス三商
通常価格8,8888,5857,800 -6,50016,0008,800
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜2日目4日目2日目
メーカー型番TR-3310-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト