17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス保護管センサ TRシリーズ

ステンレス保護管センサ TRシリーズ

通常単価(税別)
3,5007,500
税込単価
3,8508,250
通常出荷日:1日目

・ステンレス保護管つき温度センサです。・材質:先端/ステンレスパイプ(SUS304)

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • ケーブル長

    • 商品詳細種別

    • 対応機種

    • 測定温度範囲(℃)

    • 防水性能

    • 熱時定数

    • センサ耐熱温度

    • 防水性能保護管部分

    • 測定温度精度

    • 90%応答

    • センサー耐熱温度

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    メーカー型番

    ケーブル長

    商品詳細種別

    対応機種

    測定温度範囲

    (℃)

    防水性能

    熱時定数

    センサ耐熱温度

    防水性能保護管部分

    測定温度精度

    90%応答

    センサー耐熱温度

    材質

    最小発注数量
    TR-0306
    0.6m
    ステンレス保護管(SUS304)
    TR-71wf、 TR-71nw、 TR-73U、(旧機種 TR-701AW、 TR-701NW、 TR-71S、 TR-72S、 TR-71U、 TR-72U、 TR-71Ui、 TR-72Ui、 TR-71W、 TR-72W)
    -40~110℃
    なし
    攪拌水中/:約18秒
    -50~115℃
    水中型、その他
    平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
    -
    -
    先端/ステンレスパイプ(SUS304)、配線/TPE樹脂(被覆電線)
    1個
    TR-0706
    0.6m
    -
    TR-71wf、 TR-71nw、 TR-73U、(旧機種 TR-701AW、 TR-701NW、 TR-71S、 TR-72S、 TR-71U、 TR-72U、 TR-71Ui、 TR-72Ui、 TR-71W、 TR-72W)
    -40~110℃
    なし
    攪拌水中/:約18秒
    -50~115℃
    水中型、その他
    平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
    -
    -
    先端/ステンレスパイプ(SUS316)、配線/TPE樹脂(被覆電線)
    1個
    TR-5420
    2m
    70mm/尖形Φ2.0mm
    TR-52、TR-52S、TR-52i、RTR-52A、RTR-502
    -60~155℃
    保護管部分のみ水中型、他各部は防浸型
    -
    -70~180℃
    -
    平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
    空気中/約90秒、攪拌水中/約3秒
    -
    材質:材質:先端/ステンレスパイプ(SUS316)、切替部分/ふっ素樹脂(収縮チューブ)、配線/ふっ素樹脂(被覆電線)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    1日目
    6,500
    ( 7,150 )
    1日目
    7,500
    ( 8,250 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ステンレス保護管つき温度センサです。
    ・材質:先端/ステンレスパイプ(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス保護管センサ TRシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス保護管センサ TRシリーズ
    極細高感度センサ TR-5620
    ステンレス保護管センサ TRシリーズ
    ステンレス保護管センサ
    T&D ステンレス保護管センサ TR-5220
    T&D ステンレス保護管センサ TR-5420
    メーカーアズワンT&DT&DT&D三商三商
    通常価格3,500-11,0006,000 -3,500 -5,7967,500
    通常出荷日1日目6日目1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング