17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TR-76Ui 温湿度データロガー

通常単価(税別)
54,000
税込単価
59,400
通常出荷日:1日目

【特長】・温度・湿度・CO2濃度・USB接続タイプのデータロガーです。・記録データをUSB接続でパソコ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TR-76Ui

型番:

61-8493-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8493-83の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-76Ui
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8493-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,000
( 59,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・CO2濃度
・USB接続タイプのデータロガーです。
・記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
【商品仕様】
・測定対象:CO2、温湿度
・測定範囲: CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
・精度:CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
・表示:測定値、電池残量、その他
・記録データ:8000x3ch
・記録間隔:15通り
・記録モード:endless/onetime
・通信:USB、シリアル通信、赤外線通信
・警報の確認方法:外部接点出力
・電源:単3アルカリx4、ACアダプタ
・本体動作環境:温度/0~45℃、湿度/90 %RH以下 (結露しないこと)
・大きさ:H96mm×W66mm×D46mm
・防水性:なし
・電池寿命:約2日間
・付属品:温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TR-76Ui 温湿度データロガーの型番61-8493-83のページです。 型番61-8493-83に関する仕様情報を記載しております。
TR-76Ui 温湿度データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR-76Ui 温湿度データロガー
データロガー(温湿度タイプ)
T&D CO2レコーダ TR-76Ui
T&D TR-74Ui用 センサ
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
データロガー(温度タイプ)
メーカーアズワンテストー三商三商佐藤計量器製作所テストー
通常価格54,00029,93854,0008,800 -15,6549,478 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
メーカー型番TR-76Ui-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト